Publique sus productos
PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traducido por Google,

Los soportes de pared de la serie Paramount™ ofrecen funciones versátiles y multifuncionales. En el caso del modelo PT632, el diseño de perfil bajo permite colocar la pantalla a solo 2,1" (51 mm) de la pared. El sistema Hook-and-Hang™ permite una instalación sencilla de la pantalla por parte de una sola persona. Una manija con trinquete permite bloquear la inclinación para realizar ajustes rápidos en la cantidad de inclinación, lo que reduce el deslumbramiento y optimiza el ángulo de visión.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA® de 100, 200 x 100 o 200 x 200 mm
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • La pantalla está ubicada a solo 2,01" (51 mm) de la pared para una aplicación de perfil bajo.
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 3.78" (51 - 96mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 2.01 - 3.78" (222 x 222 x 51 - 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1.36kg)
    • Ship Dimensions; 9.65 x 2.95 x 10.79" (245.1 x 74.9 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029255888

    Variant ID: 34322258952323

    Variant SKU: PT632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciapt632
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica