Publique sus productos
PWA-14 Projector Wall Arm

PWA-14 Projector Wall Arm

Traducido por Google,

El brazo de pared para proyector ofrece la misma capacidad de ajuste que el soporte de techo y permite fijar el proyector a la pared. Este soporte de perfil bajo está diseñado teniendo en cuenta la seguridad, la funcionalidad, la estética y la facilidad de instalación. Es compatible con los soportes para proyectores PRG, PRS y PJF2 (se venden por separado).

Características

  • Los soportes Vector Pro™ y PRS se piden por separado
  • Tornillos para madera incluidos para montaje en un solo montante de madera.
  • Se fija a los soportes PRS y PJF2 con perno de carruaje y tornillo de seguridad Armor Lock™
  • Se puede montar directamente sobre hormigón o sobre un solo montante metálico (los anclajes para hormigón y los sujetadores de montantes metálicos se venden por separado)
  • Alcance de 14,25" para acomodar la mayoría de los proyectores
Especificaciones
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 48.5lb (22kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 14.25" (361mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5lb (2kg)
    • Ship Dimensions; 9.75 x 5.625 x 19.375" (247.7 x 142.9 x 492.1mm)
    • UPC Code; 735029238171

    Variant ID: 39370332733571

    Variant SKU: PWA-14

    Type: Arm and Wall Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciapwa-14
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosProjector Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica