Publique sus productos
RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

RMI3-FLIP Rotational Wall Mount for the 55" (WM55H, WM55R) and 65" (WM65R*) Samsung Flip

Traducido por Google,

El soporte de pared giratorio de Peerless-AV ha sido diseñado para soportar las características y funcionalidades de las pantallas Samsung Flip de 55" y 65". La interfaz giratoria del soporte permite al usuario girar fácilmente la pantalla 90° de horizontal a vertical y mantiene la pantalla en un ángulo negativo de 4,5° para promover aún más la ergonomía con una superficie de escritura en ángulo más natural. El exclusivo sistema de administración de cables permite pasar los cables a través de la interfaz, lo que mantiene el cableado seguro y libre de abrasión al girar la pantalla. Con un sólido conjunto de características en materia de seguridad y durabilidad, el soporte de pared giratorio es ideal para espacios de colaboración en entornos corporativos o educativos.

*El kit de montaje de accesorios ACC-FLIP65 se requiere únicamente para el WM65R.

Características

  • La interfaz rotatoria gira suavemente la pantalla de horizontal a vertical, al tiempo que proporciona la estabilidad necesaria para una pantalla táctil.
  • El acabado con pintura en polvo blanco brillante coincide estrechamente con el acabado del Samsung Flip.
  • El hardware VESA 400 x 400 y M8 de longitud personalizada proporcionan el montaje adecuado para el Samsung Flip
  • Las cubiertas de ajuste personalizado brindan un aspecto acabado a los lados del soporte.
  • La interfaz giratoria mantiene la pantalla en un ángulo negativo de 4,5° para promover aún más la ergonomía y una superficie de escritura más natural.
  • La placa de pared RMI3-FLIP fija de forma segura la pantalla a los centros de los montantes de 16"
  • El acceso para la gestión de cables proporciona opciones de enrutamiento en ambos lados del soporte para energía y datos.
  • *El kit de montaje de accesorios ACC-FLIP65 se requiere solo para el WM65R
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (549 x 589 x 82mm)
    • Weight Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss White
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; - 4.5°
    • Roll; 90°
    • Distance from Wall; 3.27" (83mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (551 x 470 x 87mm)
    • Product Weight; 22.8lb (10.3kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • UPC Code; 735029324669
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 29193752739955

    Variant SKU: RMI3-FLIP

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciarmi3-flip
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica