Publique sus productos
RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro

RMI3-FLIP2 Rotational Wall Mount for the 55" (WM55B, WM55H, WM55R) and 65" (WM65B, WM65R) Samsung Flip / Flip Pro

Traducido por Google,

El soporte de pared giratorio de Peerless-AV ha sido diseñado para soportar las características y funcionalidades de las pantallas Samsung Flip 2 de 55" y 65". La interfaz giratoria del soporte permite al usuario girar fácilmente la pantalla 90° de horizontal a vertical, y mantiene la pantalla a 0° o -4,5° para promover aún más la ergonomía con una superficie de escritura en ángulo más natural. El exclusivo sistema de administración de cables permite enrutar los cables a través de la interfaz, lo que mantiene el cableado seguro y libre de abrasión al girar la pantalla. Con un sólido conjunto de características en materia de seguridad y durabilidad, el soporte de pared giratorio es ideal para espacios de colaboración en entornos corporativos o educativos.

Características

  • La interfaz giratoria gira suavemente la pantalla de horizontal a vertical, al tiempo que proporciona la estabilidad necesaria para una pantalla táctil.
  • La inclinación negativa de 0° o -4,5° proporciona una plataforma ergonómica para una superficie de escritura más natural.
  • El acabado con pintura en polvo blanco brillante coincide estrechamente con el acabado del Samsung Flip.
  • El hardware VESA® 400 x 400 y M8 de longitud personalizada proporcionan el montaje adecuado para el Samsung Flip
  • El acceso para la gestión de cables proporciona opciones de enrutamiento en ambos lados del soporte para energía y datos.
  • Las cubiertas de ajuste personalizado brindan un aspecto acabado a los lados del soporte.
  • La placa de pared RMI3-FLIP fija de forma segura la pantalla a los centros de los montantes de 16"
  • Compatible con los modelos Samsung Flip WM55H, WM55R, WM65R. *El kit de montaje de accesorios ACC-FLIP65 es necesario solo para el WM65R
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" and 65"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Dimensions (W x H x D); 21.62" x 23.21" x 3.24" (549 x 589 x 82mm)
    • Product Weight; 29.0lb (13.2kg)
    • Load Capacity; 90lb (41kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; Gloss White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 36.25" x 24.25" x 4.50" (921 x 616 x 114mm)
    • Package Ship Weight; 32.6lb (14.8kg)
    • Package UPC Code; 735029338154
    • Package Contents; (1) Rotational Wall Mount, Mounting Hardware & Custom M8 Screws

    Variant ID: 33968436281475

    Variant SKU: RMI3-FLIP2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciarmi3-flip2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica