Publique sus productos
2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF640-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 50" Microsoft® Surface™ Hub

Traducido por Google,

El soporte de pared plano SmartMount® fue diseñado específicamente para su uso con el Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50". El diseño circular del soporte combina perfectamente con la parte posterior del Surface Hub y brinda acceso directo a las conexiones de alimentación y datos. También hay acceso completo al cartucho informático, lo que permite quitarlo y volver a instalarlo fácilmente sin tener que quitar la pantalla. Esta solución de montaje de perfil bajo coloca la pantalla a solo 3,52" (89,4 mm) de la pared para una instalación elegante y que cumple con la ley ADA.

Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Características

  • Diseñado específicamente para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 50"
  • Admite patrones de montaje VESA® de 350 x 350 mm
  • El adaptador de pantalla simplemente se desliza en la placa de pared para una instalación rápida y sencilla por una sola persona.
  • La profundidad total del Microsoft® Surface™ Hub 2S combinado con el soporte es de 3,52" (89,4 mm) desde la pared (solución compatible con ADA)
  • Ubicaciones de montaje flexibles: se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón armado o bloques de hormigón y montantes de acero.
  • Incluye todo el hardware de fijación a la pared y a la pantalla necesario para Microsoft® Surface™ Hub 2S, que cumple con la longitud requerida especificada por Microsoft®
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W X H X D); 22.24" x 22.24" x 0.52" (565 x 565 x 13mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Finish; Flat Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W X H X D); 24.50" x 24.50" x 2.25" (622 x 622 x 57mm)
    • Package Ship Weight; 16.4lb (7.4kg)
    • Package UPC Code; 735029338239
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 33947577319555

    Variant SKU: SF640-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf640-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica