Publique sus productos
SF660P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 80" Displays

SF660P SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 39" to 80" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared planos universales SmartMount® ofrece las características de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Las capacidades de ajuste horizontal y vertical permiten nivelar y colocar el televisor de lado a lado después de la instalación, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar la posición perfecta para el televisor. El diseño de perfil bajo de los modelos SF660P ofrece un aspecto elegante y estéticamente agradable que se adapta a cualquier decoración. El diseño de placa de pared abierta ofrece acceso total a la pared, lo que aumenta las opciones de administración de cables y electricidad. Ahora, una sola persona puede instalar la pantalla con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 824 x 405 mm (32,44" de ancho x 15,95" de alto) y admite patrones VESA de hasta 800 x 400 mm
  • El diseño de perfil bajo admite solo una pantalla de 1,20" (30 mm)
  • Hasta 0,25" (6 mm) de ajuste vertical en cada soporte adaptador de pantalla universal para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de la altura
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8,00" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Opciones de seguridad integradas disponibles
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre SF660
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre SF660P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 824 x 405mm (32.44 x15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.20" (30mm)
    • Product Dimensions; 36.41 X 10.71 X 1.57" (924 X 272 X 40mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.44kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.41" (272.0 x 39.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029235620

    Variant ID: 34322256461955

    Variant SKU: SF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf660p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica