Publique sus productos
2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SF680P-HUB2 SmartMount® Flat Wall Mount for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Traducido por Google,

El soporte de pared plano SmartMount® de Peerless-AV está diseñado específicamente para el Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85". La instalación y el mantenimiento son sencillos gracias al sólido conjunto de características del SF680P-HUB2. Los rieles adaptadores con enganche automático aseguran automáticamente la pantalla sin necesidad de utilizar herramientas. El pie de apoyo integrado del soporte sostiene la pantalla de forma segura desde la pared durante el tendido de cables, mientras que la placa de pared abierta permite más opciones de gestión de cables y electricidad. El ajuste horizontal y vertical de la pantalla permite un ajuste rápido y preciso de la pantalla montada. Los espaciadores incluidos y los pernos de longitud personalizada proporcionan el espacio libre adecuado alrededor del módulo informático Surface Hub 2S de 85".

Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Características

  • Diseñado específicamente para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
  • Se adapta al patrón de montaje VESA® de 600 x 600 mm del Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
  • El acceso total a la pared reduce el tiempo de instalación y permite mayores opciones de gestión de cables y electricidad.
  • Las funciones de nivelación posterior a la instalación y de ajuste de lado a lado permiten un ajuste fino de la pantalla montada para lograr una posición perfecta de la misma.
  • Los rieles adaptadores con enganche automático bloquean de forma segura la pantalla en su lugar con un clic audible
  • Deje los cordones de extracción rápida puestos para un fácil acceso y mantenimiento a la parte posterior de la pantalla o quítelos para una instalación resistente a robos.
  • Los soportes incorporados sostienen la pantalla de forma segura desde la pared para enrutar los cables y realizar un mantenimiento sin esfuerzo.
  • El diseño de perfil bajo sostiene la pantalla a solo 1,73" (44 mm) de la pared
  • La placa de pared fácil de colgar permite preinstalar un perno para facilitar la instalación de la placa de pared
  • Ajuste lateral de la pantalla hasta 19,25" (489 mm)
  • 1" de ajuste vertical posterior a la instalación proporciona flexibilidad después de la instalación
  • Incluye tornillos y espaciadores de longitud personalizada para el Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 45.75" x 27.48" x 1.73" (1162 x 698 x 44mm)
    • Product Weight; 17.4lb (7.9kg)
    • Load Capacity; 350lb (158kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 46.70" x 2.30" x 15.40" (1185 x 58 x 390mm)
    • Package Ship Weight; 20.4lb (9.3kg)
    • Package UPC Code; 735029343844
    • Package Contents; Wall Mount, Wall Mount Hardware, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694955413635

    Variant SKU: SF680P-HUB2

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf680p-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica