Publique sus productos
KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    Traducido por Google,

    Actualice su señalización actual con el nuevo quiosco Smart City de Peerless-AV®. Este quiosco Smart City de nueva generación le permitirá reemplazar contenido digital dinámico de forma rápida, sencilla y remota, generando una mayor interacción que su señalización estática anterior. Al combinar una estética elegante y moderna con un diseño accesible y fácil de usar, el quiosco Smart City prioriza la funcionalidad. También se puede añadir una superposición táctil IR de 10 puntos para una experiencia interactiva con el cliente. Los elementos exteriores no son un problema para este quiosco, ya que es resistente a la intemperie, muy resistente y duradero. El mantenimiento y la instalación también son sencillos, ya que no se necesitan grúas ni montacargas, y sus puertas traseras seguras permiten un acceso rápido a la pantalla para tareas de mantenimiento. El Kiosco Smart City incluye un amplio espacio de almacenamiento y una pantalla exterior Xtreme™ de 55" de alto brillo con resolución Full HD 1080p. Incluso bajo la luz solar directa, garantiza una imagen brillante y nítida al compartir contenido de señalización digital, ya sea para viajes, señalización, publicidad, meteorología, entretenimiento y más.

    Características del producto

    • Incluye una pantalla exterior de alto brillo Peerless-AV® Xtreme™ de 55" para ofrecer máxima flexibilidad
    • El diseño completamente sellado de la pantalla con clasificación IP66 evita el ingreso de materiales extraños, como agua, polvo, humedad e insectos, a la pantalla.
    • Cree un quiosco interactivo agregando la superposición táctil IR opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que puede detectar hasta 10 puntos táctiles, ya sea un dedo, una mano enguantada o un lápiz óptico, todo en un práctico diseño plug-and-play.
    • El gabinete multimedia con clasificación IP55 proporciona un área dedicada y espaciosa para almacenar componentes AV, y los ventiladores integrados brindan enfriamiento activo.
    • Las rejillas de ventilación laterales permiten la ventilación de la pantalla y los componentes, al tiempo que mantienen los cables y otros elementos internos ocultos a la vista para una instalación limpia.
    • La cubierta de base extendida permite que la energía y los datos pasen a través del centro inferior, mientras se mantiene el conducto oculto, para una instalación limpia.
    • Cuerpo completamente de acero inoxidable y aluminio combinado con un acabado de pintura apto para exteriores para brindar lo último en resistencia a la corrosión.
    • Viento probado hasta 135 mph
    • El diseño elegante pero resistente protege la pantalla y, al mismo tiempo, proporciona un amplio espacio para el almacenamiento de componentes.
    • Disponible en negro o plata y con o sin altavoces para garantizar que se satisfagan sus necesidades de producto.
    Especificaciones
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Digital Signage
      • Outdoor
      • Kiosk
      • Advertising
      • Wayfinding
      • Travel
      • Entertainment

      Features

      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Cooling Fan
      • Ventilation Louver
      • Corrosion Resistant
      • Rugged


      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1" Width35.3" Depth9.9" Weight (Approximate) 283 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 1x Xtreme™ High Bright Outdoor Display
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB-S

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-city-kiosk-kop55xhb-s
    • Familia de productoOutdoor Solutions
    • Grupo de productosOutdoor Kiosks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica