Publique sus productos
SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared pivotantes SmartMount® ofrece las características de instalación y las opciones de montaje más versátiles. La capacidad de ajuste vertical permite la nivelación posterior a la instalación, lo que hace que sea más fácil que nunca encontrar la posición perfecta de la pantalla. Con SP740P, extienda la pantalla hasta 12,41" (315 mm) o retráigala por completo a solo 3,3" (77 mm) de la pared para obtener un mejor ángulo de visión. Ahora, la pantalla puede ser instalada por una sola persona con el sistema Hook-and-Hang™. La tecnología de inclinación One-Touch™ ofrece un movimiento de inclinación vertical de +15°/-5° para obtener el ángulo de visión ideal. La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación ordenada.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA® de 100 x 100, 200 x 100 o 200 x 200 mm
  • Se retrae para sostener la pantalla a solo 3,03" (77 mm) de la pared
  • ±90° de pivote permite un posicionamiento perfecto de la pantalla
  • Fácil nivelación ±5° después de la instalación de la pantalla
  • Instalación rápida y sencilla con sistema Hook-and-Hang™ por una sola persona
  • Las opciones de montaje horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la pantalla.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 12.41" (77 - 315mm)
    • Product Dimensions; 15.35" x 10.15" x 3.03"-12.41" (390 x 258 x 77-315mm)
    • Product Weight; 5.40lb (2.45kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.87lb (3.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.19 x 20.5" (304.8 x 106.4 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029237341

    Variant ID: 34322257870979

    Variant SKU: SP740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp740p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica