El carrito para pantallas planas SmartMount® fue diseñado para montar, mover y almacenar de manera segura las versiones de 55" y 84" del Microsoft® Surface™ Hub. El carrito tiene clasificación UL® de hasta 300 lb, se ubica a la altura de visualización recomendada por Microsoft y ofrece un ajuste vertical para que la pantalla se pueda colocar a cualquier altura de hasta 60" del piso, si es necesario. La placa de pared grande y las ruedas con traba brindan una base estable para aplicaciones táctiles, mientras que los canales de administración de cables brindan una apariencia prolija y una configuración rápida y sencilla. Ideal para aplicaciones educativas, corporativas o de hotelería, el SR598-HUB es la solución móvil perfecta para cualquier entorno colaborativo.
Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
Características
- Incluye administrador de cable de extensión en la base del carrito.
- Las columnas del carrito tienen indicadores de la altura de visualización recomendada por Microsoft para una fácil instalación
- Los parachoques de esquina evitan daños en las puertas y paredes al mover o almacenar el carrito.
- Clasificación de carga homologada por UL de 300 lb (136,1 kg)
- Se maniobra fácilmente sobre ruedas giratorias de 4" (102 mm), dos de ellas con bloqueo.
- El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
- El adaptador de pantalla de marco abierto ayuda a prevenir interferencias en la entrada de la pantalla
- La pantalla se puede ubicar en cualquier lugar a lo largo de la columna para lograr una altura de visualización perfecta (hasta 60" en el centro)
- La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
- El soporte universal se adapta a pantallas de 200 mm hasta 1200 x 600 mm