Publique sus productos
ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Traducido por Google,

Mejore la experiencia de instalación con el ST67. Su placa de pared admite pantallas que pesan hasta 25 libras y cuenta con puertos de acceso a la caja de conexiones y ajuste de pantalla horizontal de hasta 12" para una ubicación ideal de la pantalla. Su exclusivo diseño de adaptador de pantalla pretensado ofrece ajuste de inclinación de visualización de pantalla, lo que permite dar los toques finales a la instalación de forma cada vez más rápida y sencilla.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 895 x 450 mm (35,25" de ancho x 17,72" de alto)
  • Ajustable hasta 15° de inclinación hacia adelante y -5° de inclinación hacia atrás para un ángulo de visión óptimo.
  • La función opcional IncreLok™ ofrece ángulos de inclinación fijos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • El mango de trinquete Easy-Grip™ bloquea la pantalla en su lugar
  • La placa de pared fácil de colgar permite preinstalar un perno para facilitar la instalación de la placa de pared
  • Ajuste lateral de la pantalla hasta 11,25" (286 mm)
  • 1" de ajuste vertical posterior a la instalación proporciona flexibilidad en la instalación.
  • Incluye paquete de sujetadores con todo el hardware necesario para montaje y fijación de pantalla.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre ST670
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre ST670P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 49" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (NA")
    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.00 - 6.63" (76 - 168mm)
    • Product Dimensions; 39.40 X 19.48 X 3.00-6.63" (1001 X 495 X 76-168mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.7lb (8.6kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242291

    Variant ID: 29193792127091

    Variant SKU: ST670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast670p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica