Publique sus productos
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Traducido por Google,

Uno de los soportes más delgados del mundo, con tan solo 0,33" (8 mm) de grosor, este soporte casi invisible es la belleza que respalda el estilo moderno de las últimas pantallas ultradelgadas. Su diseño de líneas limpias y alto brillo, fabricado íntegramente en acero, ofrece compatibilidad universal con prácticamente cualquier innovación en pantallas ultradelgadas. Esta solución inigualable ofrece un aspecto ultra elegante que ahorra espacio y acerca la pantalla a la pared.

Características

  • Ajuste de desplazamiento lateral de hasta 8" (203 mm) (según el modelo de pantalla) para una colocación perfecta de la pantalla
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, bloques de hormigón o montantes de metal (se requiere accesorio para montantes de metal)
  • El sistema de cierre con Velcro® de resistencia industrial asegura los adaptadores de pantalla a la placa de pared en un solo paso, lo que hace que la instalación sea rápida y segura | Los soportes universales se enganchan fácilmente a la placa de pared para una fácil instalación
  • Soporte universal compatible con pantallas ultradelgadas con patrones de montaje de hasta 825 x 449 mm (32,48" de ancho x 17,67" de alto)
  • El diseño ultradelgado sostiene la pantalla a solo 0,33" (8 mm) de la pared para una aplicación casi invisible
  • Viene con un paquete de sujetadores con todo el hardware de fijación de pantalla necesario.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasuf660p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica