Publique sus productos
VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

VCM580 Video Conferencing Solution for 55" to 80" Displays

Traducido por Google,

Gracias a los avances tecnológicos y al aumento del coste de los viajes, las videoconferencias se están convirtiendo rápidamente en algo habitual en las empresas de todo el mundo. La solución de suelo a pared de Peerless-AV facilita enormemente la implementación de equipos de videoconferencia. El elegante diseño del soporte, compatible con cualquier decoración de oficina, proporciona una gestión interna de cables y mucho espacio para el almacenamiento de hardware. Dos bastidores desplegables de 2RU, ocultos detrás de las pantallas, se accionan y bajan fácilmente por debajo de la pantalla para facilitar el acceso para realizar tareas de mantenimiento. Las pantallas de entre 55" y 80" se pueden configurar en el ángulo de visión deseado con el estante para cámara configurado en consecuencia.

Características

  • Los cables pasan discretamente por los montantes para lograr una apariencia limpia y ordenada.
  • El diseño flexible se fija tanto a pisos elevados como a pisos de concreto.
  • El estante para cámara de altura ajustable proporciona flexibilidad al montar pantallas más grandes o ajustar el ángulo de visión.
  • Microajuste vertical para nivelación posterior a la instalación y alineación de la pantalla.
  • El soporte de pared ajustable en profundidad proporciona espacio adicional detrás de las unidades de rack cuando es necesario
  • Dos unidades de almacenamiento en rack de 2RU se colocan convenientemente debajo de la pantalla para realizar tareas de mantenimiento.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 80"
    • Weight Capacity; 335lb (152kg)
    • Distance from Wall; 15.39 - 18.39" (391 - 467mm)
    • VESA Pattern; 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
    • Mounting Pattern; 800 X 400mm (31.496 X 15.748")
    • Color; Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W X H X D); 96.00" x 76.71" x 18.39" (2438 x 1948 x 467mm)
    • Product Weight; 150.5lb (68kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 180lb (82kg)
    • Ship Dimensions; 20 x 20 x 76" (508.0 x 508.0 x 1,930.4mm)
    • UPC Code; 735029318064

    Variant ID: 29193765486707

    Variant SKU: VCM580

    Type: Stand

Especificaciones técnicas
  • Referenciavcm580
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica