Publique sus productos
PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

PA762 WSP756 Metal Stud Wall Plate for Use with SA752P(U), SA761P(U), SA763PU, SA771P(U), and

Traducido por Google,

La placa de pared WSP756 ofrece más opciones para montar grandes soportes articulados y pivotantes Peerless-AV® al aumentar la capacidad de carga en paredes con montantes metálicos de 16", 2" y 24". Esta placa de pared le permite colocar pantallas de gran tamaño prácticamente en cualquier lugar de la pared, sin importar el espaciado de los montantes, para ampliar fácilmente las opciones de montaje de la pantalla. Diseñada pensando en una instalación elegante y funcional, esta placa de pared de metal con acabado en negro brillante proporciona un espacio abierto óptimo para aumentar sus opciones de gestión de cables.

Características

  • Colocación de montantes metálicos de 16", 20" y 24"
  • Capacidad máxima de carga para los modelos SA763 y SA771: 200 lb (90,7 kg)
  • Capacidad máxima de carga para los modelos SA761: 130 lb (58,9 kg)
  • Capacidad máxima de carga para los modelos SA752: 90 lb (40,8 kg)
  • Mayores opciones de gestión de cables
  • Para usar con SA752P(U), SA761P(U), SA763PU y SA771P(U)
Especificaciones
  • Variant ID: 29193768075379

    Variant SKU: WSP756

    Type: Arm and Wall Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciawsp756
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica