Publique sus productos
Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Xtreme™High Bright Outdoor Displays

Traducido por Google,

Nunca antes ha existido una pantalla legible a la luz del día para exteriores diseñada para soportar los duros elementos exteriores como la Xtreme™ High Bright de Peerless-AV®. Con un diseño totalmente sellado con clasificación IP66 y un sistema de escape térmico patentado, las pantallas para exteriores Xtreme High Bright están totalmente protegidas contra el agua, el polvo, la humedad e incluso los insectos. El vidrio de cubierta de la pantalla está unido ópticamente, lo que aumenta la relación de contraste percibida y reduce el deslumbramiento, lo que proporciona una calidad de imagen increíble incluso con luz solar directa. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -31 °F a 140 °F, las pantallas Xtreme están diseñadas para prosperar en exteriores durante todo el año, sin preocuparse por las olas de temperatura extremas de calor o frío. Esta línea de pantallas comerciales High Bright ofrece 2500 nits de salida de luz para combatir las condiciones de alta iluminación ambiental, mientras que el sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para optimizar el consumo de energía y mejorar la experiencia de visualización. Con capacidades inigualables, las pantallas para exteriores Xtreme High Bright son la solución perfecta de señalización digital o entretenimiento para cualquier aplicación profesional.

Características

  • Pantalla resistente y completamente sellada diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en entornos hostiles durante todo el año.
  • El vidrio de cubierta antirreflejo unido ópticamente aumenta la relación de contraste percibida y reduce el deslumbramiento, lo que proporciona una calidad de imagen increíble, incluso bajo la luz solar directa.
  • Legible a la luz del día con retroiluminación LED y resolución Full HD 1080p para una imagen brillante y nítida
  • Incluye polarizador de placa de cuarto de onda, lo que permite instalaciones en formato vertical y horizontal.
  • Monitoreo remoto y local, respaldado a través de una interfaz de usuario direccionable por IP, para diagnósticos de temperatura, humedad y consumo de energía de la pantalla.
  • El sensor de luz ambiental ajusta automáticamente el brillo para adaptarse mejor a las condiciones de iluminación, lo que optimiza el consumo de energía de la pantalla y mejora la experiencia de visualización (accesorio extensor ALS opcional disponible)
  • La salida de alto brillo ofrece 2500 nits de salida de luz para combatir condiciones de alta iluminación ambiental.
  • El diseño con clasificación IP66 evita la entrada de materiales extraños, como agua, polvo, humedad e insectos, a la pantalla.
  • El vidrio templado con clasificación IK10 protege la pantalla contra el vandalismo y los residuos.
  • El sistema de escape térmico patentado mantiene los componentes internos adecuadamente refrigerados en condiciones de calor extremo.
  • El patrón de montaje VESA ofrece ahorros de costos y flexibilidad en la selección de montaje apto para exteriores
  • Antirrobo, el sensor giroscópico se puede configurar con grados y tolerancias específicos, si la pantalla se mueve más allá de la cifra establecida, se enviará un correo electrónico y un mensaje de texto al usuario registrado.
  • HDBaseT™ proporciona audio/video a través de un único CAT6a blindado hasta 100 m (se requiere HDBaseT™ Tx)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Available Screen Sizes; 55''
    • Color; Black
    • Operating Temperature; -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)
    • IP Rating; IP66

    Package Specs

    • Package Size ( W x H x D); 55.00" x 34.13" x 8.19" (1397 x 867 x 208mm)
    • Package Ship Weight; 119lb (53.98kg)
    • Package UPC Code; 735029345565
    • Package Contents; Display, Waterproof IR Learning Remote Control, User’s Guide, Cable Ties, 3mm Hex Wrench, Power Cord and IR Extender

    Variant ID: 42776303173763

    Variant SKU: XHB554

    Type: Outdoor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaxtreme-high-bright-outdoor-displays
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de productosOutdoor Displays & TVs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
  • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
  • Número OmniClass23-37 19 13
  • Título OmniClass Liquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica