Publique sus productos
Pella® Impervia® Fixed Frame Window
Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    Pella® Impervia® Fixed Frame Window

    3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Las ventanas panorámicas de Pella Impervia no funcionan. Debido a que no se abren ni se cierran, el diseño ayuda a mejorar la eficiencia energética. Las rejillas de aluminio extruido opcionales se adhieren a ambos lados del vidrio aislante para brindar el aspecto de las ventanas de escaparate de aluminio. Las líneas limpias y mínimas permiten un vidrio más visible, lo que hace que estas ventanas sean una excelente opción para proyectos modernos.

    • Estilo atemporal y rendimiento comprobado con una resistencia inigualable y una durabilidad duradera.
    • Probado en extremos, de -40 °F a 180 °F.
    • Diseñado para proporcionar la flexibilidad de los sistemas fijos de acristalamiento de aluminio con una eficiencia energética significativamente mejorada.
    • Opción de acristalamiento interior para reparaciones de vidrio más fáciles en lugares de difícil acceso.
    • Ventanas de marco fijo disponibles en tamaños de hasta 143-1/2” de ancho o alto, con un máximo de 70 pies cuadrados.
    • Clase de rendimiento y grado CW50.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapella-impervia-fixed-frame-window
    • Familia de productoFixed Windows
    • Grupo de productosPella® Impervia®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos