Publique sus productos
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

Traducido por Google,

Un complemento natural para cualquier vestuario. Los bancos agregan comodidad y orden permanentes a la disposición del plano de planta.

Penco ofrece una selección de estilos de pedestal de banco. Pida dos pedestales para bancos estándar de 96” de largo o menos; pida tres pedestales para bancas de más de 96” de largo. La parte del asiento de los bancos ADA requiere un mínimo de 4 pedestales, colocados como se muestra en la foto del soporte del banco.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabench_pedastal_heavy_duty
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosChairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)304.8
  • Ancho (mm)914.4
  • Profundidad (mm)241.3
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText