Publique sus productos
AMON WALL B A/M+S/I

AMON WALL B A/M+S/I

4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
Luminaria de pared para interiores y exteriores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado - Difusor en vidrio plano extraclaro templado y satinado internamente - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Junta de silicona anti-envejecimiento - Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado - Driver regulable 1-10 V - Disipador térmico de aluminio - Tornillería externa de acero inoxidable - Ménsula para instalación en pared más sencillo, en aluminio fundido a presión pintado - Las versiones B, de doble emisión, utilizan dos fuentes luminosas para la emisión hacia arriba y hacia abajo - Disponibles bajo solicitud versiones regulables DALI
Especificaciones técnicas
  • Referenciaamon-wall-b-am-si
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-07-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)238
  • Profundidad (mm)173
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía