Publique sus productos
ELIA AL

ELIA AL

Downlight de acentuación para zonas comerciales y oficinas.
Especificaciones
  • - La óptica es rotosimétrica y está equipada con un sistema pasivo de disipación térmica, en fundición de aluminio - Compuesto por un marco de fundición de aluminio acabado en color blanco. Dispone de dos ópticas (36º y 60º) y garantiza un UGR <19 - Su instalación es rápida y fácil dado su reducido peso, su acoplamiento de bayoneta y su sencillez de conexión, con el driver separado, incluido - Disponible con kit de emergencia externo con autonomía de 3h (a pedir por separado) - Los códigos listados abajo con un MOQ requieren una cantidad mínima de pedido. Por favor, consulte con nuestros agentes comerciales la disponibilidad, el plazo de entrega y los requisitos de volumen
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelia-al
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosDownlight and spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía