Publique sus productos
ELIA DL

ELIA DL

Downlight de iluminación general, ideal para zonas de acceso a edificios, pasillos y zonas comunes.
Especificaciones
  • - Está fabricado en fundición inyectada de aluminio de color blanco y dispone de un difusor opal - La gama se compone de dos tamaños y dos potencias diferentes y posibilidad de regulación DALI. La temperatura de color es de 4.000ºK y tiene dos posibilidades de reproducción cromática >80 y >90 - Amplio rango de temperatura de funcionamiento, -20ºC +45ºC., Protección IP54 e IK06 - Es fácil de instalar y de conectar, con el driver separado, incluido - Disponible con kit de emergencia externo con autonomía de 3h (a pedir por separado) - Los códigos listados abajo con un MOQ requieren una cantidad mínima de pedido. Por favor, consulte con nuestros agentes comerciales la disponibilidad, el plazo de entrega y los requisitos de volumen
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelia-dl
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosDownlight and spotlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)228
  • Profundidad (mm)228
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía