Publique sus productos
FL SQUARE 600 SM MP

FL SQUARE 600 SM MP

Luminaria LED de superficie para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado La luminaria está disponible con ópticas diferentes: - Cubierta de difusor de color blanco opal para una dispersión de la luz óptima y una elevada uniformidad (OP) - Difusor con micro-prismas para una difusión eficaz de la luz, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa (MP) - LED Sidelight-Technology óptica orientable en plástico para una difusión homogénea de la luz - Deslumbramiento según DIN EN 12464-1 (versiones con micro prisma) - Emisión de luz directa y ligera retroiluminación - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Luminaria equipada con alimentador
Especificaciones técnicas
  • Referenciafl-square-600-sm-mp
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosWall and ceiling surface
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)52
  • Ancho (mm)596
  • Profundidad (mm)596
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía