Publique sus productos
INSERT+ 1

INSERT+ 1

Serie de luminarias de interior y exterior para empotrar en pared para iluminación general.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado - Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna - Junta de silicona - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable - Conector eléctrico para cables Ø 7 - Ø 12 mm - Las versiones “LED” vienen completas con alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - La luminaria requiere de caja de empotrar, que se solicita por separado. - La contracaja está equipada con una tapa extraíble en cuyo interior hay dos niveladores para facilitar la instalación de la contracaja - INSERT + 1/2 se puede instalar en caja de empotrar INSERT 1/2 existente a través de un adaptador especial, que se suministra por separado - Luminaria suministrada precableada con 0,2 m H07RN-F - Para la serie Insert+2 están disponibles, como accesorios, conectores para cableado en cascada. Los conectores son compatibles con cables de Ø 7 - Ø 10,5 mm y de Ø 14 - Ø 17 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsert-plus-1
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosSteplight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)55
  • Ancho (mm)224
  • Profundidad (mm)64
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía