Publique sus productos
INSERT+ 1 V SM

INSERT+ 1 V SM

Luminaria de pared para interiores y exteriores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Base para fijación en la pared y techo, en aluminio fundido a presión pintado - Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna - Junta de silicona anti-envejecimiento - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V - Se recomienda la utilización de una protección contra las sobretensiones, que podrían estar presentes en la línea eléctrica, para proteger las luminarias - Instalación rápida con resortes - Las versiones se han desarrollado sin tornillos visibles
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsert-plus-1-v-sm
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)232
  • Ancho (mm)63
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía