Publique sus productos
MASK+ B

MASK+ B

Luminaria de pared para interiores y exteriores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado ISO 9227 - Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa - Junta de silicona - Las versiones M, de un solo haz, utilizan una fuente luminosa, con emisiones ascendentes o descendentes - Las versiones B, de doble emisión, utilizan dos igniciones separadas para la emisión hacia arriba y hacia abajo (DA) - Versión EM/1P sirven al mismo tiempo como emergencia y de iluminación general (MASK+) - Emergencia – autonomía 1 hora - Disponibles versiones con balasto regulable DALI. Consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciamask-plus-b
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)62
  • Ancho (mm)326
  • Profundidad (mm)168
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía