Publique sus productos
MASK+ MINI M PIR

MASK+ MINI M PIR

Luminaria LED de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V - Junta de silicona anti-envejecimiento - Granos de fijación de acero inoxidable - Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B - Las versiones M, de un solo haz, utilizan una fuente luminosa, con emisiones ascendentes o descendentes - Las versiones PIR están dotadas de sensor de movimiento insertado en el anillo - Umbral de intervención de 10 a 2000 lux - Ángulo de apertura 120° - Regulación del tiempo de apagado entre 10 segundos y 7 minutos
Especificaciones técnicas
  • Referenciamask-plus-mini-m-pir
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)45
  • Ancho (mm)265
  • Profundidad (mm)138
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía