Publique sus productos
MIMIK 10 B C/I

MIMIK 10 B C/I

Serie de luminarias LED para interiores y para exteriores, de pared y techo.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster - Proceso de pintura en 13 pasos diferentes con polvos de poliéster de alta resistencia contra rayos UV y agentes atmosféricos - Junta de silicona - Las versiones “LED” vienen completas con alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - Disponibles versiones de un solo haz M, y de doble haz B - Las versiones MIMIK están disponibles con lentes de haz asimétrico (CP) o con ópticas circulares de haz estrecho (C/I). En las versiones de doble emisión (B) pueden combinarse dos haces de luz diferentes (CP+C/I, C/I+C/I). - Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones
Especificaciones técnicas
  • Referenciamimik-10-b-ci
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)127
  • Ancho (mm)127
  • Profundidad (mm)65
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía