Publique sus productos
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Serie de luminarias LED de techo, para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster - Difusor en vidrio plano templado transparente serigrafiado internamente para las versiones MIMIK 10 CEILING. - Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en su interior para las versiones MIMIK 10 CEILING TECH - Junta de silicona - Las versiones “LED” vienen completas con alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - Las versiones MIMIK 10 CEILING cuentan con un grupo óptico formado por lentes en tecnopolímero de elevada transmitancia con diversas distribuciones luminosas para cumplir varias funciones de iluminación. - Las versiones CEILING están disponibles con óptica circular de haz estrecho (C/I).
Especificaciones técnicas
  • Referenciamimik-10-ceiling-tech
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior ceiling
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-11
  • Número de edición2
  • Altura (mm)65
  • Ancho (mm)127
  • Profundidad (mm)127
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Código UNSPSC39111521
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía