Publique sus productos
MIMIK 50 B A60/W EM3P

MIMIK 50 B A60/W EM3P

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Proceso de pintura en 13 pasos diferentes con polvos de poliéster de alta resistencia contra rayos UV y agentes atmosféricos ISO 9227 - Junta de silicona - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Placa LEDs multichip 4000 K y 3000 K - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia - Acumulador Ni-Cd 3,6 V 4 Ah, duración de emergencia 3 horas, tiempo de recarga 24 horas - 3 horas de autonomía - Regulación (DALI) - Las versiones biemisión DALI tienen dos drivers. El doble encendido es posible mediante la asignación y la gestión de las direcciones dentro del protocolo DALI - Las versiones DALI tienen una temperatura ambiente de funcionamiento de -40 °C - Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones - Las versiones B, de doble emisión, utilizan dos igniciones separadas para la emisión hacia arriba y hacia abajo (DA)
Especificaciones técnicas
  • Referenciamimik-50-b-a60w-em3p
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)91
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía