Publique sus productos
OMBRA 1000

OMBRA 1000

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo en aluminio extruido anodizado - Difusor de vidrio templado serigrafiado - Terminales de acero inoxidable AISI 304 - Junta de silicona - Disipador térmico de aluminio - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Para la instalación del producto se deben utilizar las ménsulas adecuadas disponibles como accesorio - Luminaria equipada con alimentador - Versiones con LED a 2700 K y 5000 K están disponibles bajo petición - Disponibles bajo solicitud versiones regulables DALI - Disponibles, bajo pedido, las versiones L500 predispuestas para un cableado pasante
Especificaciones técnicas
  • Referenciaombra-1000
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)972
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía