Publique sus productos
ORION V M

ORION V M

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado ISO 9227 - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Reflector de aluminio - Junta de silicona - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 500 V
Especificaciones técnicas
  • Referenciaorion-v-m
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía