Publique sus productos
PADO 600

PADO 600

Luminaria LED para jardines sobre poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Adaptador en aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster para postes Ø 42-45 mm - Difusores de vidrio satinados en el interior - Junta de silicona anti-envejecimiento - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable - Luminaria equipada con alimentador - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Poste en extrusión de aluminio pintado h 600 mm con brida para las versiones PADO 600 - Poste en extrusión de aluminio pintado h 900 mm con brida para las versiones PADO 900 - Poste en extrusión de aluminio pintado h 1200 mm con brida para las versiones PADO 1200 - Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa - Apto para instalación en postes existentes Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
Especificaciones técnicas
  • Referenciapado-600
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosGarden post
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)659
  • Ancho (mm)208
  • Profundidad (mm)208
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000301
  • Nombre ETIMLuminaire bollard
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniClass Lighting Bollards
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía