Publique sus productos
SHIELD+ 1 EXTREME-40°

SHIELD+ 1 EXTREME-40°

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión pintado con pintura en polvo de poliéster ISO 9227 - Proceso de pintura en 13 pasos diferentes con polvos de poliéster de alta resistencia contra rayos UV y agentes atmosféricos ISO 9227 - Difusor en vidrio plano templado - Reflector en tecnopolímero metalizado de alta eficiencia y tratamiento superficial de protección - Junta de silicona - LED de elevada potencia y alto flujo luminoso de última generación - Control de la disipación térmica para garantizar el funcionamiento y la duración del LED - Versión multipotencia suministrada por Dip Switch para la selección de tres niveles de potencia, programables en fase de instalación - Regulación (DALI) - Las versiones EXTREME son adecuadas para condiciones extremas, -40 °C - Luminaria preparada para la conexión en cascada - A pedido están disponibles versiones C crepusculares, equipadas con sensor para encendido automático
Especificaciones técnicas
  • Referenciashield-plus-1-extreme-40
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)220
  • Profundidad (mm)114
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía