Publique sus productos
SL720SL L LED MICROPRISMA

SL720SL L LED MICROPRISMA

Lámpara de pie LED para interiores.
Especificaciones
  • - Cabeza de luminaria y pie de lámpara en aluminio extruido, base de acero pintados - La inclinación del cabezal de lámpara se puede ajustar con el tornillo de regulación - El práctico pie en forma de U permite una colocación flexible y precisa de la lámpara en el escritorio - Difusor con micro-prismas para una difusión eficaz de la luz, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa - Difusión de la luz directa / indirecta - Índice general de rendimiento del color Ra > 80 - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Proporción de luz directa atenuable, temperatura de color de 4000 K - Componentes directos e indirectos atenuables conjuntamente (versiones de 4000 K con sensor) - Equipado con cable de alimentación flexible con enchufe - Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1 - Disponible sensor con regulación de la luz según la hora del día e indicador de proximidad - Color y luminosidad de la proporción de luz indirecta regulables manualmente mediante el control Tunable White - Color y luminosidad de la proporción de luz indirecta regulables automáticamente mediante el sistema HCL (Human Centric Lighting), para un control del biorritmo saludable y eficiente - Modelos con temperatura de color de 3000 K a petición - La versión XL es idónea para iluminar simultáneamente dos puestos de trabajo - La versión D+: Componente de luz directa elevado, atenuable, temperatura de color 4000K - La versión TWIN es idónea para iluminar simultáneamente dos puestos de trabajo - La versión TWIN: Componente de luz directa e indirecta conectable/atenuable - La versión TWIN: Control lumínico independiente de cada lámpara disponible bajo pedido - Versiones en colores especiales disponible bajo petición - La innovadora luminotecnia de las lámparas se ha patentado (102015115701.2)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl720sl-l-led-microprisma
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosFree standing
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2042
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)705
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000300
  • Nombre ETIMFloor luminaire
  • Nombre UNSPSCFloor lamp fixture
  • Código UNSPSC39111509
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía