PAC-CLAD ha proporcionado los paneles de sujeción expuestos "M" y "R" en el pasado y ahora ha ampliado aún más su oferta de paneles. Hemos introducido la costilla 7.2, el panel corrugado de 7/8″, el panel corrugado de 1/2″ y anchos de cobertura adicionales del panel “M” y “R” a la línea. Estos perfiles brindan una flexibilidad inigualable para su uso en aplicaciones de techos, paredes, interiores y paneles lineales en un panel de metal rentable pero arquitectónicamente atractivo.
El panel 7.2 brinda una versatilidad superior en proyectos de techado con requisitos de alta carga de viento y tramos más largos. Este perfil ha sido ampliamente probado según la norma ASTM 1592 y tiene una excelente capacidad de carga negativa incluso para presiones de vientos fuertes.
El panel 7.2 está disponible en una gama completa de calibres y materiales, y proporciona una cobertura de 36″ de ancho. Es ideal para pendientes de techo de hasta 2:12; sin embargo, puede cumplir con pendientes de menos de 2:12 en algunas aplicaciones. Comuníquese con el representante local de PAC para proyectos con pendientes de menos de 2:12 para obtener ayuda con la aplicación del producto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |