Publique sus productos
Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P3

Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P3

Melamine resin bonded particleboard type P3, suitable for non load-bearing purposes in damp areas.
Especificaciones
  • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 615 mm; 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2800 mm x 2070 mm
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClassicBoard-P3-16-mm
  • Familia de productoParticleboards
  • Grupo de productosPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2020-10-06
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)16
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTablero de partículas
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera
  • Clasificación IFC Material
  • Código ETIMEC003058
  • Nombre ETIMFibre- / chipboard
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
  • Descripción Uniclass 2015Particleboards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Board Paneling
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniClass Engineered Wood Products

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Oceanía
Åland
Baréin
Australia
Albania
Catar
Nueva Zelanda
Alemania
China
Andorra
Emiratos Árabes Unidos
Austria
Japón
Bélgica
Singapur
Bosnia-Herzegovina
Taiwán
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islas Faroe
Italia
Jersey
Liechtenstein
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza