Publique sus productos
Luna SHP 2x4 Thermowood Batten
Luna SHP 2x4 Thermowood Batten
Luna SHP 2x4 Thermowood Batten
Luna SHP 2x4 Thermowood Batten
    Lunawood

    Luna SHP 2x4 Thermowood Batten

    Traducido por Google,

    Luna SHP Batten 2x4 es un listón ThermoWood® de primera calidad, libre de químicos, para fachadas, parasoles, diseño de interiores y otras superficies decorativas. Crea una conexión entre la vida urbana y la naturaleza con su hermosa apariencia y sensación rústicas. Fabricado en Finlandia a partir de pino nórdico certificado y renovable, Luna SHP es una opción sustentable y saludable para todas las condiciones climáticas. Si se deja sin tratar al aire libre, desarrolla una hermosa pátina grisácea natural con el tiempo.

    Proceso patentado ThermoWood®

    Los productos ThermoWood® de Lunawood, que son marca registrada, se producen con más de 20 años de experiencia, mediante un proceso patentado y auditado anualmente y supervisado por un tercero independiente. El proceso ThermoWood®, completamente libre de químicos, mejora las propiedades técnicas de la madera de forma permanente, mejorando significativamente la resistencia a la putrefacción, la estabilidad y la durabilidad de la madera en todos los climas. El contenido de humedad de la madera se reduce al 4-7 %, lo que hace que los productos Lunawood sean más ligeros y excepcionalmente estables. Además, el proceso elimina los azúcares de la madera, dejando a Lunawood completamente libre de resina.

    Los productos ThermoWood® de Lunawood almacenan hasta *cinco veces más carbono del que se emite durante el proceso de producción, lo que proporciona un importante almacenamiento de carbono durante las próximas décadas.

    (*Declaración ambiental de producto (EPD) de Lunawood)

    Especificaciones
    • Dimensions: 1.65 x 3.62 in. (42x92 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Screws or Nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Especificaciones técnicas
    • Referencialuna-shp-2x4-thermowood-batten
    • Familia de productoBatten
    • Grupo de productosLunawood Nordic Collection
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2025-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.62
    • Ancho (pulgadas)1.65
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Madera

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica Norteamérica
    Argentina
    Canadá
    Brasil
    Estados Unidos
    Chile
    Groenlandia
    Colombia
    México
    Uruguay
    Panamá