Publique sus productos
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4
FluxGrid Recessed LED: 2x4

    FluxGrid Recessed LED: 2x4

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El Philips Day-Brite / Philips CFI FluxGrid LED empotrado ofrece un atractivo arquitectónico con características imprescindibles. Dos estilos de lentes diferentes, manejo de aire discreto, emergencia integral y acceso a los tableros y al controlador desde abajo hacen de FluxGrid una solución ideal para una amplia gama de aplicaciones.

    Solicitud
    • La configuración de perfil bajo de 3" de profundidad proporciona una penetración mínima en el espacio de la cámara de aire • El difusor acrílico disponible en configuraciones acanaladas y lisas proporciona una iluminación uniforme con un atractivo cómodo • Las configuraciones estándar y de base están disponibles en paquetes de lúmenes múltiples para adaptarse a las necesidades de diversas aplicaciones • La distribución lambertiana crea iluminación horizontal y vertical uniforme en el plano de trabajo y reduce el festoneado en las paredes • Reproducción de color mínima CRI 80 con espectro equilibrado • Los LED junto con la atenuación estándar brindan un mantenimiento prolongado de la luz Los sensores integrales opcionales contribuyen aún más al mantenimiento de la luz LED • Diseñado para usar con Rejilla (NEMA "G") o rejilla estrecha (barras en T para techo NEMA "NFG". Las aplicaciones de paneles de yeso o yeso requieren el uso del accesorio de marco de montaje FMA14 "F" (se vende y se envía por separado) • El montaje en fila continua es posible con un 1 espacio entre accesorios acomodados por otros Recinto • Difusor de acrílico opalino proporciona visual Luminancia muy cómoda sin comprometer la eficacia de la luminaria. • El difusor no requiere marcos ni sujetadores y se puede quitar fácilmente desde abajo sin el uso de herramientas Construcción/acabado • El diseño sin complicaciones tiene 3" de profundidad con una superposición mínima de materiales que crea varios beneficios: - Se requiere menos material - Se requiere menos empaque - Peso reducido para mayor facilidad de manejo y tránsito - Se requiere menos energía para la construcción y el montaje - Se pueden enviar más luminarias por camión para reducir el consumo de combustible • Las cubiertas laterales de metal están troqueladas con una forma cónica para mejorar la distribución de la luz y la estética visual • Los retenedores de lentes moldeados por inyección permiten una fácil , acceso sin herramientas a los tableros de LED y al controlador desde abajo, y proporciona una retención positiva de la lente • El acabado de la luminaria es una capa de polvo de poliéster blanco mate para un acabado duradero de alta calidad • Los clips de rejilla de barra en T son parte integral del cuerpo • La opción de retorno de aire proporciona flujo de aire a través de un diseño único de retenedor de lente El aire pasa a través de formas arquitectónicas en los retenedores de lente (cada extremo) y a través de la placa final de la luminaria. Se proporciona una placa de cubierta para controlar el flujo de aire a través de la luminaria, o hacerlo estático según sea necesario • Las opciones de controles integrales incluyen un sensor montado en un retenedor de lente. Los controles se ponen en marcha a través de la aplicación intuitiva de Philips en un teléfono inteligente Droid, ya sea a través de NFC o un emisor de infrarrojos. • La opción EMLED requiere que el paquete de baterías de emergencia se instale con una cubierta lateral superior. Acceso desde arriba Notas generales • Todas las opciones se instalan en fábrica • Todos los accesorios se instalan en campo • Muchos componentes de las luminarias, como reflectores, refractores, lentes, casquillos, portalámparas y LED están hechos de varios tipos de plásticos que pueden verse afectados negativamente por el aire. contaminantes Si se esperan productos químicos a base de azufre, productos a base de petróleo, soluciones de limpieza u otros contaminantes en el área prevista de uso, consulte con la fábrica para conocer la compatibilidad. de vida útil o aumento de la mano de obra de instalación • Las configuraciones estándar brindan hasta 121 lúmenes por vatio y están disponibles con paquetes de 5 lúmenes y temperaturas de color de 3000, 3500, 4000 y 5000K • Las configuraciones básicas brindan hasta 124 lúmenes por vatio y están disponibles en 4100 flujo de lúmenes y temperaturas de color de 3500K y 4000K • Se puede acceder a las placas de LED desde abajo quitando la lente. La extracción de la lente se realiza sin herramientas comprimiendo los lados y empujando hacia un extremo. • Se puede acceder al controlador LED desde abajo retirando la lente y la cubierta integral del conducto de cables. La cubierta de la canaleta se quita fácilmente con un destornillador de cabeza plana • Hay disponibles otras opciones de controlador, incluida la atenuación por pasos (SDIM, 100 %/40 %), DALI, atenuación por fases (XDIM) y Lutron • La garantía limitada de cinco años para la luminaria incluye tableros LED y conductor (el conductor de emergencia y las baterías tienen una garantía de tres años en los modelos así equipados). Visite www.philips.com/warranties para obtener información completa sobre la garantía • Mantenimiento previsto de L70 lúmenes TM-21 hasta 70 000 horas • Listado cETLus según los estándares UL y CSA, adecuado para lugares húmedos • Las luminarias FluxGrid están calificadas por DesignLights Consortium. Consulte la lista DLC QPL para obtener los números de catálogo exactos (http://www.designlights.org/QPL) DAYOCC • Sensor integrado Philips EasySense de montaje en dispositivo con detección de ocupación PIR y luz diurna • Compatibilidad con controladores LED Philips Advance Xitanium SR Sensor Ready • Características escenarios de encendido/apagado automático o manual para el cumplimiento del código y para aprovechar todo el potencial de ahorro de energía • Agrupación básica a un interruptor inalámbrico a través de una interfaz IR con la aplicación Philips Field • Interruptor basculante único autoalimentado Illumra #ZBT-S1AWH (suministrado por otros) , se pueden agrupar hasta 40 luminarias en un solo interruptor • Regístrese en la aplicación de puesta en marcha en http://registration.componentcloud.philips.com/appregistration/ • Para obtener más información, visite www.philips.com/EasySense
    Especificaciones
    • Source - LED Voltage(s) - 120 277 347 UNIV Lumens - 3800 4200 4300 4800 5400 7400 Input watts - 32 34 36 41 49 69 Colour Temperature - 3500K 4000K CRI - 80 Shape - Rectangular Fixture Size - 2ft x 4ft Mounting type(s) - Recessed
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafluxgrid_recessed_led_2x4
    • Familia de productoRecessed and Surface
    • Grupo de productosArchitectural
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3
    • Ancho (pulgadas)23.75
    • Profundidad (pulgadas)47.75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Sudamerica
    Anguilla
    Argentina
    Antigua y Barbuda
    Bolivia
    Aruba
    Brasil
    Bahamas
    Chile
    Barbados
    Colombia
    Belice
    Ecuador
    Bermudas
    Guayana Francesa
    Canadá
    Guyana
    Caribe Neerlandés
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Costa Rica
    Paraguay
    Cuba
    Perú