Publique sus productos
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings
Teide - Reconstructed stone facings

    Teide - Reconstructed stone facings

    4.4 de 5 estrellas4.4(17 reseñas)
    Traducido por Google,

    Del famoso mármol extraído en las montañas de Brescia, proviene una reproducción fiel de la mampostería utilizada durante cientos de años en la construcción de los pueblos del lago de Garda. Los varios formatos, compuestos de piedras más pequeñas a moldes inigualables por tamaño y textura, le dan al trabajo terminado un sabor que ahora se ha perdido. Excelente para la reproducción de ambientes campestres.
    Los elementos de acabado Pietre d'Arredo se fabrican con aglutinantes especiales, áridos naturales ligeros, pigmentos colorantes de gran resistencia a los rayos UV y aditivos que confieren al producto una gran resistencia a los agentes atmosféricos.

    ¿POR QUÉ ELEGIR A PIETRE D'ARREDO?
    La innovadora técnica de fabricación permite el mínimo desperdicio y la precisa definición de las superficies lo convierte en un perfecto sustituto de la piedra natural, limitando la extracción de cantera, respetando y protegiendo el medio ambiente. Protege el cerramiento del edificio de las inclemencias del tiempo y fortalece los sistemas de aislamiento térmico, mejorando así el confort de vida. Facilita la aplicación por su peso ligero.

    USOS
    Idénticos, estéticamente hablando, a sus contrapartes naturales, los elementos de acabado Pietre d'Arredo se pueden utilizar para nuevos proyectos, así como en la recalificación de edificios antiguos que se están reestructurando. Debido a su versatilidad, se pueden utilizar para revestir tanto paredes interiores como exteriores, muros de contención, columnas, chimeneas, revestimientos de madera, etc.

    Especificaciones
    • Cladding supply and laying in reconstructed stone, frost-proof, breathable, low-water absorption of type TEIDE, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand, for the cladding of internal and external walls. For laying, use a natural, anti-efflorescence hydraulic lime-based levelling adhesive with optimal performance and zero vertical slippage of type ARREDOCOLLA from the COLMEF S.r.l. PIETRE D'ARREDO brand. Point the cladding stone using the appropriate breathable low-water absorption mortar of type ARREDOSTUCCO, in colour ………………, from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand. For the pointing of laid stone cladding on a thermal insulating system, always add a lightweight aggregate of type ARREDOLIGHT from the COLMEF S.r.l. PIETRE D’ARREDO brand to the paste in order to increase breathability and reduce the weight on the wall.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapietredarredo-stones-teide
    • Familia de productoPietre d'Arredo
    • Grupo de productosTradition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHormigón
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descripción Uniclass 2015Stone cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 61 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSimulated Stone Fabrications
    • Número OmniClass23-13 35 25 13
    • Título OmniClass Simulated Stones
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes