Publique sus productos
Textura Graniplast Silcoplast uso interior exterior
Textura Graniplast Silcoplast uso interior exterior
Textura Graniplast Silcoplast uso interior exterior
    Pintuco
    Archivados

    Textura Graniplast Silcoplast uso interior exterior

    Revestimiento acrílico de acabado texturizado base agua tipo perlita o carraplast, contiene gránulos de cuarzo de tamaño controlado que genera diferentes clases de acabados como según la técnica de aplicación y contrates con otros sustratos. Impermeable y resistente a los rayos del sol dando major estabilidad al color y durabilidad en intemperie. - Máxima protección, resistencia y durabilidad en intemperie. -Forma una barrera de alta repelencia al agua lluvia. - Sistema Colortech (227 colores). - Permite el mantenimiento con agua, rinse o repinte. - Alta flexibilidad, resistente cambios bruscos de temperatura.
    Especificaciones
    • Tipo de acabado: Perlita (con puntas) o carraplast Presentaciones: Galon de 6 kg , Caneca de 30 kg, Tambor de 300 kg. Cientos de colores abanico de texturas Pintuco Dilucion: Listo para aplicar Rendimiento: Sobre revoque 12 - 15 m2/cuñete de 30 kg. (consumo 2.0 - 2.5 kg/m2) Sobre concreto o pañete 9 - 12 m2/cuñete de 30 kg. (consumo 2.5 - 3.3 kg/m2) VOC: ≤ 100 Tiempo de secado Al tacto: 4- 6 h Total: 48 h Certificaciones ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 Planta certificada como carbono Neutro
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatextura-graniplast-silcoplast
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-12-29
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Textura
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11 13 13
    • Título OmniClass Water Based Textured Paints