Publique sus productos
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02

    PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_02

    Puerta de entrada Pirnar Pivot Collection P_02 para viviendas

    La P_02 contrapone una hoja monolítica de piedra, serena, al tratamiento exterior más ornamental de Pirnar: una celosía de aluminio cortada con láser que enmarca el hueco en un fino patrón geométrico que recuerda a los tradicionales trabajos de mashrabiya de Oriente Medio.

    El contraste entre la hoja sobria y la intrincada celosía ofrece a los arquitectos una puerta pivotante que puede actuar como elemento de fachada de altura completa que filtra la luz, además de como entrada — adecuada para viviendas con patio, villas de estilo desértico-moderno y cualquier proyecto en el que la propia secuencia de acceso forme parte de la arquitectura. 

    Como en todos los modelos Pirnar PIVOT, la hoja se construye sobre el sistema patentado CarbonCore de Pirnar — un perfil de 129 mm formado por tres cámaras, dos de ellas de fibra de carbono, varias veces más resistente que el acero y diseñado para resistir la deformación tanto en calor extremo como en frío intenso —, y la puerta se fabrica en anchos de 1350 a 2400 mm y alturas de hasta 6000 mm sin perder rigidez ni estanqueidad, con resistencia al robo RC2 de serie en hojas macizas sin vidrio.

    La estanqueidad al aire y al agua se ensaya de forma independiente en IFT Rosenheim (clase 4 y 9A respectivamente, carga de viento C3).

    Las bisagras ocultas de alta resistencia soportan hojas de hasta 500 kg con amortiguador, pestillo y retención a 90° ajustables, de modo que incluso la configuración más grande se abre con control total. La seguridad y el ambiente vienen de serie, no como opción: cada puerta Pivot incluye iluminación ambiental SmartLux integrada en el tirador empotrado, un lector de huellas dactilares SecuroSmart y control total mediante app — con un teclado SecuroSmart disponible como opción de acceso adicional de serie.

    El modelo base mostrado combina Sintered Stone Mont Blanc con vidrio Night Sky Gloss y acabado PVD Volcanic Shadow; como puerta de entrada pivotante de aluminio y piedra sinterizada, resulta adecuada tanto para residencias modernas de lujo como para hostelería y determinados accesos comerciales.

    Especificaciones
        • Línea de modelo: Pirnar PIVOT P_02
        • Segmento: residencial de lujo, vivienda de alta gama; adecuada también para hostelería y determinados accesos comerciales
        • Adecuada para: villas contemporáneas, residencias de clima cálido y estilo tropical
        • Construcción: construcción patentada CarbonCore (129 mm de grosor de marco/hoja, modelo base; máx. 135 mm con revestimientos de 6 mm) formada por tres cámaras, dos de ellas de fibra de carbono, varias veces más resistente que el acero y diseñada para resistir la deformación tanto en calor extremo como en frío intenso
        • Personalización: amplia selección de acabados, incluido aluminio en una extensa gama de colores FS, el efecto texturizado Dune y ranurados en patrón de diamante, piedra sinterizada natural, decorados en madera y hormigón, y vidrio templado decorativo — combinados con acabados de herrajes PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) para el tirador y los detalles — cada puerta Pivot es un diseño totalmente personalizable y único
        • Dimensiones disponibles: ancho 1350–2400 mm, alto 1990–6000 mm
        • Aislamiento térmico: Ud desde 0,50 W/(m²K)
        • Estanqueidad: junta automática continua perimetral en 4 lados (Magnet WeatherSeal)
        • Certificación: ensayada por IFT Rosenheim — clase de estanqueidad al agua 9A, clase de estanqueidad al aire 4, resistencia a la carga de viento C3
        • Clase de resistencia: RC2 (protección antirrobo)
        • Accesorios inteligentes de serie: lector de huellas dactilares (escáner de huella), control por app mediante SecuroSmart, iluminación ambiental SmartLux
        • Cerradura: OmniLock o Armo Comfort Electro - de 3 hasta 6 puntos de cierre
        • Herrajes: bisagras ocultas de alta resistencia (peso máximo de hoja 500 kg), tirador empotrado GRIP 9642 (tirador Magnifica disponible de serie)
        • Acristalamiento: acristalamiento de 5 capas (vidrio aislante templado de 6 mm)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapirnar-pivot-entrance-doors-p-02
    • Familia de productoFront Doors
    • Grupo de productosPIVOT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén