Publique sus productos
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04
PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04

    PUERTAS DE ENTRADA PIVOTANTES PIRNAR P_04

    Puerta de entrada Pirnar Pivot Collection P_04 para viviendas

    La P_04 está diseñada para fundirse en grandes fachadas de piedra o revestimiento continuo: una hoja monolítica y amplia con un tirador esbelto OneTouch de altura completa, enrasado en uno de los bordes, de modo que la puerta se percibe como un panel más de la fachada hasta que se abre. 

    Resulta especialmente adecuada para la arquitectura mediterránea y de estilo desértico-moderno, donde se busca que la entrada se descubra en lugar de anunciarse — jambas profundas, grandes revestimientos de piedra y un mínimo de detalles se integran con naturalidad junto a la hoja sobria.

    Como todos los modelos de la gama, la P_04 se construye sobre el sistema patentado CarbonCore de Pirnar — un perfil de 129 mm formado por tres cámaras, dos de ellas de fibra de carbono, varias veces más resistente que el acero y diseñado para resistir la deformación tanto en calor extremo como en frío intenso —, y la puerta se fabrica en anchos de 1350 a 2400 mm y alturas de hasta 6000 mm sin perder rigidez ni estanqueidad, con resistencia al robo RC2 de serie en hojas macizas sin vidrio.

    La estanqueidad de la puerta está verificada de forma independiente por IFT Rosenheim (clase de estanqueidad al aire 4, clase de estanqueidad al agua 9A, carga de viento C3), y las bisagras ocultas de alta resistencia soportan hojas de hasta 500 kg con amortiguador, pestillo y retención a 90° ajustables, de modo que incluso la configuración más grande se abre con control total. La seguridad y el ambiente vienen de serie, no como opción: cada puerta Pivot incluye iluminación ambiental SmartLux integrada en el tirador empotrado, un lector de huellas dactilares SecuroSmart y control total mediante app — con un teclado SecuroSmart disponible como opción de acceso adicional de serie.

    Mostrada en Sintered Stone Fusion Rapolano con vidrio Night Sky Gloss y acabado PVD Volcanic Shadow, la P_04 también está disponible en piedras más claras, aluminio con aspecto de hormigón y toda la gama de colores PVD de Pirnar — una puerta de entrada pivotante moderna para residencias de lujo y alta gama.


    Especificaciones
        • Línea de modelo: Pirnar PIVOT P_04
        • Segmento: residencial de lujo, vivienda de alta gama; adecuada también para hostelería y determinados accesos comerciales
        • Adecuada para: villas contemporáneas, residencias de clima cálido y estilo tropical
        • Construcción: construcción patentada CarbonCore (129 mm de grosor de marco/hoja, modelo base; máx. 135 mm con revestimientos de 6 mm) formada por tres cámaras, dos de ellas de fibra de carbono, varias veces más resistente que el acero y diseñada para resistir la deformación tanto en calor extremo como en frío intenso
        • Personalización: amplia selección de acabados, incluido aluminio en una extensa gama de colores FS, el efecto texturizado Dune y ranurados en patrón de diamante, piedra sinterizada natural, decorados en madera y hormigón, y vidrio templado decorativo — combinados con acabados de herrajes PVD (Golden Honey, Copper Dusk, Mystic Bronze, Volcanic Shadow) para el tirador y los detalles — cada puerta Pivot es un diseño totalmente personalizable y único
        • Dimensiones disponibles: ancho 1350–2400 mm, alto 1990–6000 mm
        • Aislamiento térmico: Ud desde 0,50 W/(m²K)
        • Estanqueidad: junta automática continua perimetral en 4 lados (Magnet WeatherSeal)
        • Certificación: ensayada por IFT Rosenheim — clase de estanqueidad al agua 9A, clase de estanqueidad al aire 4, resistencia a la carga de viento C3
        • Clase de resistencia: RC2 (protección antirrobo)
        • Accesorios inteligentes de serie: lector de huellas dactilares (escáner de huella), control por app mediante SecuroSmart, iluminación ambiental SmartLux
        • Cerradura: OmniLock o Armo Comfort Electro - de 3 hasta 6 puntos de cierre
        • Herrajes: bisagras ocultas de alta resistencia (peso máximo de hoja 500 kg), tirador empotrado GRIP 9642 (tirador Magnifica disponible de serie)
        • Acristalamiento: acristalamiento de 5 capas (vidrio aislante templado de 6 mm)


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapirnar-pivot-entrance-doors-p-04
    • Familia de productoFront Doors
    • Grupo de productosPIVOT
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-02
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEslovenia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta