Publique sus productos
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Traducido por Google,
    Soluciones Placo fabricadas con placas de yeso resistente a la humedad. Está indicado para revestimiento encolado en paredes de obra nueva en proceso de acabado en ambiente interior.
    Especificaciones
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciarev_colado_hydro_ru125-br
    • Familia de productoLining
    • Grupo de productosMoisture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3
    Información relacionada
    • Material principalEscayola
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    • Peso Neto (kg)8.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniClass Wall Linings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica