Publique sus productos
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Traducido por Google,

Soluciones Placo fabricadas con Placa de Yeso Fonique y Lana de Vidrio ISOVER, con las máximas prestaciones de aislamiento acústico y resistencia para pared interior.

Especificaciones
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawall_placo-brasil_br_95-70-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Familia de productoWall
  • Grupo de productosPerformance
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalEscayola
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)27.65
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Gypsum Plastering
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil
Biblioteca de productos de BIMobject

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit