Publique sus productos
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-400-GRX12,5+GRX12,5-BR-LV50

Traducido por Google,

Soluciones Placo fabricadas con Placa de Yeso Hidratante y Lana de Vidrio ISOVER, con máximas prestaciones frente a la alta humedad para paredes interiores y zonas protegidas.

Especificaciones
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciawall_placo_brasil_br_73-48-400-grx125-grx125-lv50
  • Familia de productoLining
  • Grupo de productosMoisture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
  • Profundidad (mm)73
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
  • Peso Neto (kg)24.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCDrywall
  • Código UNSPSC30161503
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Sudamerica
Brasil