Publique sus productos
2.1.2 TRASDOSADOS - Directo Enairgy Isopop®
2.1.2 TRASDOSADOS - Directo Enairgy Isopop®
2.1.2 TRASDOSADOS - Directo Enairgy Isopop®
2.1.2 TRASDOSADOS - Directo Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 TRASDOSADOS - Directo Enairgy Isopop®

    4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
    Trasdosado directo formado por un panel transformado Enairgy Isopop® adosado directamente al muro soporte por medio de pelladas de mortero adhesivo MA Enairgy® situadas cada 300 mm en horizontal y 400 mm en vertical. La gama Enairgy Isopop® está disponible con placas Pladur® N, I, H1 y la gama Enairgy Isopop+® con placas FONIC y OMNIA. Parte proporcional de materiales Pladur®: pastas de juntas, mortero adhesivo, cintas de juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3) o Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (por definir en proyecto). Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.
    Especificaciones
    • Trasdosado interior de los elementos de la envolvente vertical del edificio (fachadas, medianerías, cerramientos de patios interiores y muros de sotáno). Trasdosado de muros o tabiques de distribución o separación dentro de un edificio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_2_trds_2_12
    • Familia de producto2. Trasdosados PLADUR®
    • Grupo de productos2.1. Directos
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-22
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_25
    • Descripción Uniclass 2015Wall lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-15 15 23
    • Título OmniClass Wall Linings
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes