Publique sus productos
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN - Tabique MAGNA
3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN - Tabique MAGNA
    Pladur

    3.1.3 TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN - Tabique MAGNA

    4.2 de 5 estrellas4.2(6 reseñas)
    Tabique formado por una o dos placas Pladur® MAGNA o MAGNA H1 atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, a base de montantes Pladur® modulados a 900 mm o 450 mm (elementos verticales) y canales Pladur® (elementos horizontales). Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas en su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (a definir en proyecto). Alma de la estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según recomendaciones Pladur® y DITplus 646/20. Se deberá tener en cuenta las notas y consideraciones técnicas de la página 163 del Manual Técnico Pladur® y consideraciones específicas del CTE, según el uso del sistema empleado.
    Especificaciones
    • Tabiques de distribución interior de una misma unidad de uso con altas prestaciones de resistencia al fuego y resistencia mecánica.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_3_tdstr_3_13
    • Familia de producto3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Grupo de productos3.1. Estructura simple
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions