Publique sus productos
5.2.1 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique CH
Pladur

5.2.1 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique CH

4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 90 mm de ancho y 0,7 mm de espesor, a base de montantes Pladur® CH-90 y montantes Pladur® E-90 (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm, y canales Pladur® J-92 (elementos horizontales). Hacia el lado no accesible (zona del hueco) se crea una cara del tabique encajando una placa Pladur® CH de 25 mm de espesor con los montantes de arranque y final Pladur® E-90 y montantes de modulación Pladur® CH-90, disponiendo, entre ambos materiales un cordón continuo de sellador acústico intumescente Pladur®. Por el lado transitable de este tabique, se atornillan tres o cuatro placas Pladur® F de 15 mm de espesor. Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), excepto en el lado no transitable del sistema. Alma de cada estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.
Especificaciones
  • Cerramiento de todo tipo de huecos, cuando es necesaria una alta protección al fuego y/o aislamiento acústico. Está especialmente diseñado para permitir su instalación desde un solo lado, eliminando así la necesidad de uso de andamiaje.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapladur_5_se_5_21
  • Familia de producto5. Sistemas especiales PLADUR®
  • Grupo de productos5.2. Tabiques CH
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioEscayola
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
  • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions