Publique sus productos
5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras
5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras
5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras
5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras
5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras
    Pladur

    5.1.2 SISTEMAS ESPECIALES - Tabique gran altura con separación variable entre estructuras

    Tabique formado por dos placas Pladur® (N, I, H1, F u OMNIA) atornilladas a cada lado de una doble estructura arriostrada de acero galvanizado y separadas entre sí una distancia variable (espacio mínimo de 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de montantes Pladur® (elementos verticales) y canales Pladur® (elementos horizontales). Parte proporcional de materiales Pladur®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acústicas de su perímetro, etc., así como anclajes para canales en suelo y techo, etc. Totalmente terminado con Nivel de Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), según superficie de acabado (por definir en proyecto). Alma de cada estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral. Montaje según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.
    Especificaciones
    • Tabiques arriostrados y capaces de alcanzar gran altura. Entre unidades de uso y zonas comunes del edificio.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapladur_5_se_5_12
    • Familia de producto5. Sistemas especiales PLADUR®
    • Grupo de productos5.1. Tabiques gran altura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioEscayola
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 21 16.33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • Número OmniClass23-15 11 11 11
    • Título OmniClass Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions