Publique sus productos
Plannja 20-105
Plannja 20-105
    Plannja

    Plannja 20-105

    Traducido por Google,

    El perfil 20-105 es un perfil polivalente fabricado en acero galvanizado en caliente. Para una mayor durabilidad, Plannja 20-105 tiene una capa protectora de Plannja Hard Coat y está disponible en longitudes de 2 a 10 metros.

    Plannja 20-105 es un perfil flexible con un amplio uso. En casas residenciales, garajes, graneros, letrinas y cabañas. Nuestro perfil clásico 20 es perfecto para todos aquellos que buscan un revestimiento funcional para paredes y techos, tanto en interiores como en exteriores. Plannja 20-105 también está disponible con prácticas barreras de condensación en el reverso de la hoja. El perfil 20 está protegido por una capa de Plannja Hard Coat.

    Especificaciones
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprofiles-steel-Plannja-20-105
    • Familia de productoPROFILES IN STEEL
    • Grupo de productosProfiles in steel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado

    Disponibilidad en regiones

    Europa