Publique sus productos
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 de 5 estrellas3.9(24 reseñas)
Traducido por Google,
1 macetero con efecto de cemento negro lavado plantado con una hermosa Dracaena Janet Craig viva - 440 mm de diámetro x 430 mm de alto, altura total inc. sembrando aprox. 1700 mm
Especificaciones
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCBP43-LDJ
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosOther Furniture
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Profundidad (mm)440
Links
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles